Dadi per cave a T forma rombica (K0379)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0379.105
K0379.106
K0379.108
K0379.110
K0379.112
K0379.114
K0379.116
K0379.118
K0379.120
K0379.124
K0379.130
K0379.136
K0379.210
K0379.216
K0379.310
K0379.316
K0379.416
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)

2.58 €

1 4 giorni 6105.6M584

3.60 €

1 4 giorni 8137.6M6106

3.96 €

1 4 giorni 10159.7M8126

4.47 €

1 4 giorni 121811.7M10147

4.76 €

1 4 giorni 142213.7M12168

7.77 €

1 4 giorni 162515.7M14189

7.84 €

1 4 giorni 182817.7M162010

12.88 €

1 4 giorni 203219.7M182412

14.18 €

1 4 giorni 223521.7M202814

23.78 €

1 4 giorni 284427.7M243618

45.05 €

1 4 giorni 365435.6M304422

87.27 €

1 4 giorni 426541.5M365226

8.15 €

1 4 giorni 142213.5M10168

11.96 €

1 4 giorni 203219.7M162412

10.68 €

1 4 giorni 182817.5M102010

18.52 €

1 4 giorni 223521.5M162814

25.62 €

1 4 giorni 284427.5M163618

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale ossidato nero

Supporto tecnico