Dadi per grezzi con cave a T (K0378)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0378.06
K0378.08
K0378.10
K0378.12
K0378.14
K0378.16
K0378.18
K0378.20
K0378.22
K0378.24
K0378.28
K0378.36
K0378.42
K0378.808
K0378.810
K0378.812
K0378.814
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Larghezza scanalatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)

0.95 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-6105.68410

0.95 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-8137.610613

0.95 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-10159.612615

1.17 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-121811.514718

1.54 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-142213.516822

1.64 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-162515.618925

2.12 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-182817.5201028

3.02 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-203219.6241232

3.88 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-223521.6281435

6.10 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-244023.6321640

8.19 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-284427.6361844

16.01 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-365435.5442254

44.64 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio-426541.6522665

4.00 €

1 4 giorni Acciaio inox1.43058137.610613

4.42 €

1 4 giorni Acciaio inox1.430510159.612615

4.95 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305121811.514718

5.72 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305142213.516822

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico