Dadi scanalati tipo I (K1023)

Dadi scanalati tipo I (K1023)
· Grazie alla sfera alloggiata su molla, è possibile fissare il tassello in un qualsiasi punto della cava del profilato

· Semplice montaggio, possono essere inseriti dall'alto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1023.0604
K1023.0605
K1023.0606
K1023.0804
K1023.0805
K1023.0806
K1023.0808
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Larghezza scanalatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza
(mm)

0.56 €

1 4 giorni A610.5M46.3117

0.56 €

1 4 giorni A610.5M56.3117

0.56 €

1 4 giorni A610.5M66.3117

0.51 €

1 4 giorni B813.7M471.722

0.51 €

1 4 giorni B813.7M571.722

0.51 €

1 4 giorni B813.7M671.722

0.51 €

1 4 giorni B813.7M871.722

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato H2(mm) 0.7

Supporto tecnico