Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1027.0804 |
K1027.0805 |
K1027.0806 |
K1027.0808 |
K1027.1004 |
K1027.1005 |
K1027.1006 |
K1027.1008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza scanalatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.94 € | 1 | 4 giorni | 8 | 11.6 | 7.9 | M4 | 4.6 | 8.8 | 1 | 16 | 3 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 8 | 11.6 | 7.9 | M5 | 4.6 | 8.8 | 1 | 16 | 3 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 8 | 11.6 | 7.9 | M6 | 4.6 | 8.8 | 1 | 16 | 3 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | 8 | 11.6 | 7.9 | M8 | 4.6 | 8.8 | 1 | 16 | 3 | ||
0.69 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | 9.9 | M4 | 5.2 | 10.2 | 1.5 | 19 | 4 | ||
0.69 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | 9.9 | M5 | 5.2 | 10.2 | 1.5 | 19 | 4 | ||
0.69 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | 9.9 | M6 | 5.2 | 10.2 | 1.5 | 19 | 4 | ||
0.69 € | 1 | 4 giorni | 10 | 14 | 9.9 | M8 | 5.2 | 10.2 | 1.5 | 19 | 4 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza scanalatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza(mm)
R(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali