Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1028.0804015 |
K1028.0805015 |
K1028.0806015 |
K1028.1004030 |
K1028.1005017 |
K1028.1005030 |
K1028.1006017 |
K1028.1006030 |
K1028.1008017 |
K1028.1008030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Larghezza scanalatura (mm) | B (mm) | D=filettatura (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77 € | 1 | 4 giorni | B | 8 | 7.7 | M4 | 6 | 4.5 | 1.5 | 16 | 7.7 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | B | 8 | 7.7 | M5 | 6 | 4.5 | 1.5 | 16 | 7.7 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | B | 8 | 7.7 | M6 | 6 | 4.5 | 1.5 | 16 | 7.7 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | B | 10 | 9.7 | M4 | 8.8 | 5.8 | 3 | 19 | 9.7 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | - | 10 | 9.7 | M5 | 7.3 | 5.8 | 1.5 | 19 | 9.7 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | B | 10 | 9.7 | M5 | 8.8 | 5.8 | 3 | 19 | 9.7 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | - | 10 | 9.7 | M6 | 7.3 | 5.8 | 1.5 | 19 | 9.7 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | B | 10 | 9.7 | M6 | 8.8 | 5.8 | 3 | 19 | 9.7 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | - | 10 | 9.7 | M8 | 7.3 | 5.8 | 1.5 | 19 | 9.7 | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | B | 10 | 9.7 | M8 | 8.8 | 5.8 | 3 | 19 | 9.7 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza scanalatura(mm)
B(mm)
D=filettatura(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L1(mm)
N(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali