Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Materiale dei componenti | Larghezza scanalatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 6 | 10 | 5.6 | M5 | 8 | 4 | 10 | ||
1.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 8 | 13 | 7.6 | M6 | 10 | 6 | 13 | ||
1.46 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 10 | 15 | 9.6 | M8 | 12 | 6 | 15 | ||
1.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 10 | 15 | 9.6 | M6 | 12 | 6 | 15 | ||
1.96 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 12 | 18 | 11.6 | M8 | 14 | 7 | 18 | ||
2.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 14 | 22 | 13.6 | M8 | 16 | 8 | 22 | ||
1.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 12 | 18 | 11.6 | M10 | 14 | 7 | 18 | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 14 | 22 | 13.6 | M12 | 16 | 8 | 22 | ||
2.27 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 16 | 25 | 15.6 | M14 | 18 | 9 | 25 | ||
2.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 18 | 28 | 17.6 | M16 | 20 | 10 | 28 | ||
4.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 20 | 32 | 19.6 | M18 | 24 | 12 | 32 | ||
5.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 22 | 35 | 21.6 | M20 | 28 | 14 | 35 | ||
8.52 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 24 | 40 | 23.6 | M22 | 32 | 16 | 40 | ||
9.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 28 | 44 | 27.6 | M24 | 36 | 18 | 44 | ||
31.57 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 32 | 50 | 31.5 | M27 | 40 | 20 | 50 | ||
24.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 36 | 54 | 35.5 | M30 | 44 | 22 | 54 | ||
46.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 42 | 65 | 41.5 | M36 | 52 | 26 | 65 | ||
2.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 14 | 22 | 13.6 | M10 | 16 | 8 | 22 | ||
2.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 16 | 25 | 15.6 | M12 | 18 | 9 | 25 | ||
3.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 18 | 28 | 17.6 | M12 | 20 | 10 | 28 | ||
5.38 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 20 | 32 | 19.6 | M12 | 24 | 12 | 32 | ||
6.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 22 | 35 | 21.6 | M12 | 28 | 14 | 35 | ||
3.48 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 18 | 28 | 17.6 | M14 | 20 | 10 | 28 | ||
4.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 20 | 32 | 19.6 | M16 | 24 | 12 | 32 | ||
9.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 24 | 40 | 23.6 | M16 | 32 | 16 | 40 | ||
10.64 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 28 | 44 | 27.6 | M16 | 36 | 18 | 44 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 22 | 35 | 21.6 | M18 | 28 | 14 | 35 | ||
10.51 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 24 | 40 | 23.6 | M20 | 32 | 16 | 40 | ||
11.06 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 28 | 44 | 27.6 | M20 | 36 | 18 | 44 | ||
7.90 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | EN AW-7075 | - | lucido | - | Acciaio | 6 | 10 | 5.6 | M4 | 8 | 4 | 10 | ||
7.84 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | EN AW-7075 | - | lucido | - | Acciaio | 8 | 13 | 7.6 | M6 | 10 | 6 | 13 | ||
16.20 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | EN AW-7075 | - | lucido | - | Acciaio | 14 | 22 | 13.6 | M10 | 16 | 8 | 22 | ||
26.50 € | 1 | 4 giorni | Alluminio | EN AW-7075 | - | lucido | - | Acciaio | 22 | 35 | 21.6 | M16 | 28 | 14 | 35 | ||
21.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | - | 10 | temprato | nero | - | 36 | 54 | 35.5 | M24 | 44 | 22 | 54 | ||
3.42 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4305 | - | lucido | - | - | 8 | 13 | 7.6 | M6 | 10 | 6 | 13 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4305 | - | lucido | - | - | 10 | 15 | 9.6 | M8 | 12 | 6 | 15 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4305 | - | lucido | - | - | 12 | 18 | 11.6 | M10 | 14 | 7 | 18 | ||
6.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4305 | - | lucido | - | - | 14 | 22 | 13.6 | M12 | 16 | 8 | 22 | ||
8.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4305 | - | lucido | - | - | 16 | 25 | 15.6 | M14 | 18 | 9 | 25 | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 1.4305 | - | lucido | - | - | 18 | 28 | 17.6 | M16 | 20 | 10 | 28 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Codice acciaio
Grado
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Materiale dei componenti
Larghezza scanalatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali