Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1038.0828 |
K1038.1040 |
K1038.1045 |
K1038.1060 |
K1038.1080 |
K1038.1090 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza scanalatura (mm) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | D (mm) | L (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58 € | 1 | 4 giorni | 8 | 28 | 18 | - | 11 | - | 18 | ||
4.36 € | 1 | 4 giorni | 10 | 37 | 23 | - | 17 | 40 | 22.5 | ||
4.36 € | 1 | 4 giorni | 10 | 42 | 28 | - | 17 | 45 | 22.5 | ||
5.47 € | 1 | 4 giorni | 10 | 57 | 43 | - | 17 | 60 | 22.5 | ||
5.64 € | 1 | 4 giorni | 10 | 77 | 63 | 40 | 17 | 80 | 22.5 | ||
5.64 € | 1 | 4 giorni | 10 | 87 | 73 | 45 | 17 | 90 | 22.5 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato | Materiale dei componenti | Poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Colore dei componenti | nero | Tipo | B |
Configura
Proprietà di base
Larghezza scanalatura(mm)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
D(mm)
L(mm)
L1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali