Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1024.0604 |
K1024.0605 |
K1024.0606 |
K1024.0803 |
K1024.0804 |
K1024.0805 |
K1024.0806 |
K1024.0808 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Larghezza scanalatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 1 | 4 giorni | A | 6 | 10.5 | 6.5 | M4 | 6.9 | 1 | 0.6 | 17 | ||
0.56 € | 1 | 4 giorni | A | 6 | 10.5 | 6.5 | M5 | 6.9 | 1 | 0.6 | 17 | ||
0.56 € | 1 | 4 giorni | A | 6 | 10.5 | 6.5 | M6 | 6.9 | 1 | 0.6 | 17 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | B | 8 | 13.5 | 7.8 | M3 | 7.2 | 1.75 | 0.8 | 22 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | B | 8 | 13.5 | 7.8 | M4 | 7.2 | 1.75 | 0.8 | 22 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | B | 8 | 13.5 | 7.8 | M5 | 7.2 | 1.75 | 0.8 | 22 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | B | 8 | 13.5 | 7.8 | M6 | 7.2 | 1.75 | 0.8 | 22 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | B | 8 | 13.5 | 7.8 | M8 | 7.2 | 1.75 | 0.8 | 22 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | galvanizzato |
---|
Configura
Proprietà di base
Forma
Larghezza scanalatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali