Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0559.01 |
K0559.02 |
K0559.03 |
K0559.04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1=foro di fissaggio (mm) | H=altezza (mm) | Forza magnetica (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.47 € | 1 | 4 giorni | 13 | 4.5 | 10 | 7 | ||
3.99 € | 1 | 4 giorni | 19 | 5.4 | 13 | 19 | ||
8.35 € | 1 | 4 giorni | 25 | 5.4 | 16 | 29 | ||
17.18 € | 1 | 4 giorni | 32 | 7 | 25 | 66 |
Loading...
Materiale principale | Alnico | Corpo con finitura superficiale | verniciato | Colore principale | rosso |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 450 |
Configura
Proprietà di base
D=diametro esterno(mm)
D1=foro di fissaggio(mm)
H=altezza(mm)
Forza magnetica(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali