Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0560.01 |
K0560.02 |
K0560.03 |
K0560.04 |
K0560.05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | A (mm) | B=larghezza (mm) | D1=foro di fissaggio (mm) | H=altezza (mm) | L=lunghezza (mm) | Forza magnetica (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.36 € | 1 | 4 giorni | 1 | - | 30 | 5 | 20 | 20 | 45 | ||
19.19 € | 1 | 4 giorni | 2 | - | 40 | 5 | 25 | 25 | 90 | ||
26.32 € | 1 | 4 giorni | 3 | - | 45 | 5 | 30 | 29 | 120 | ||
57.72 € | 1 | 4 giorni | 4 | 32 | 57 | 8 | 35 | 45 | 230 | ||
84.64 € | 1 | 4 giorni | 5 | 38 | 70 | 8 | 41 | 57 | 320 |
Loading...
Materiale principale | Alnico | Corpo con finitura superficiale | verniciato | Colore principale | rosso |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 450 |
Configura
Proprietà di base
Misura
A(mm)
B=larghezza(mm)
D1=foro di fissaggio(mm)
H=altezza(mm)
L=lunghezza(mm)
Forza magnetica(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali