Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | H=altezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D3 (mm) | G=filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.90 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | 2 | 10 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 6 | M3 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | 2 | 13 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 6 | M3 | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 4.3 | 3 | 16 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 8.4 | M4 | ||
0.95 € | 1 | 4 giorni | 4.3 | 3 | 20 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 8.4 | M4 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | 5.3 | 3.5 | 20 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 10 | M5 | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | 5.3 | 3.5 | 22 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 10 | M5 | ||
1.27 € | 1 | 4 giorni | 5.3 | 3.5 | 25 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 10 | M5 | ||
1.40 € | 1 | 4 giorni | 5.3 | 3.5 | 28 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 10 | M5 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 4 | 30 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 12 | M6 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 4 | 32 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 12 | M6 | ||
2.10 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 4 | 36 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 12 | M6 | ||
2.61 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 5 | 40 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 12 | M6 | ||
3.22 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 6 | 45 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 12 | M6 | ||
4.58 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 6 | 52 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 12 | M6 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | 2 | 10 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 6 | M3 | ||
1.31 € | 1 | 4 giorni | 3.2 | 2 | 13 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 6 | M3 | ||
1.40 € | 1 | 4 giorni | 4.3 | 3 | 16 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 8.4 | M4 | ||
1.63 € | 1 | 4 giorni | 4.3 | 3 | 20 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 8.4 | M4 | ||
1.91 € | 1 | 4 giorni | 5.3 | 3.5 | 20 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 10 | M5 | ||
1.91 € | 1 | 4 giorni | 5.3 | 3.5 | 22 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 10 | M5 | ||
2.09 € | 1 | 4 giorni | 5.3 | 3.5 | 25 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 10 | M5 | ||
2.27 € | 1 | 4 giorni | 5.3 | 3.5 | 28 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 10 | M5 | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 4 | 30 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 12 | M6 | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 4 | 32 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 12 | M6 | ||
2.92 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 4 | 36 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 12 | M6 | ||
3.24 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 5 | 40 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 12 | M6 | ||
4.11 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 6 | 45 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 12 | M6 | ||
4.90 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 6 | 52 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 12 | M6 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
H=altezza(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
D3(mm)
G=filettatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali