Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | H=altezza (mm) | Diametro esterno (mm) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | H1 (mm) | R1 (mm) | G=filettatura | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 2.3 | 12 | Acciaio inox | lucido | 0.7 | 9 | M6 | 6 | ||
1.54 € | 1 | 4 giorni | 8.4 | 3.2 | 17 | Acciaio inox | lucido | 0.6 | 12 | M8 | 12 | ||
2.09 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 4 | 21 | Acciaio inox | lucido | 0.8 | 15 | M10 | 16 | ||
2.47 € | 1 | 4 giorni | 13 | 4.6 | 24 | Acciaio inox | lucido | 1.1 | 17 | M12 | 24 | ||
3.81 € | 1 | 4 giorni | 17 | 5.3 | 30 | Acciaio inox | lucido | 1.3 | 22 | M16 | 45 | ||
5.26 € | 1 | 4 giorni | 21 | 6.3 | 36 | Acciaio inox | lucido | 2 | 27 | M20 | 71 | ||
8.37 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8.2 | 44 | Acciaio inox | lucido | 2.4 | 32 | M24 | 105 | ||
13.60 € | 1 | 4 giorni | 31 | 11.2 | 56 | Acciaio inox | lucido | 3.6 | 41 | M30 | 191 | ||
20.68 € | 1 | 4 giorni | 37 | 14 | 68 | Acciaio inox | lucido | 4.6 | 50 | M36 | - | ||
39.86 € | 1 | 4 giorni | 43 | 17 | 78 | Acciaio inox | lucido | 6.5 | 58 | M42 | - | ||
58.01 € | 1 | 4 giorni | 50 | 21 | 92 | Acciaio inox | lucido | 8 | 67 | M48 | - | ||
0.47 € | 1 | 4 giorni | 5.25 | 2 | 10.5 | Acciaio dolce | cementato | 0.4 | 7.5 | M5 | 6.5 | ||
0.37 € | 1 | 4 giorni | 6.4 | 2.3 | 12 | Acciaio dolce | cementato | 0.7 | 9 | M6 | 9 | ||
0.39 € | 1 | 4 giorni | 8.4 | 3.2 | 17 | Acciaio dolce | cementato | 0.6 | 12 | M8 | 17 | ||
0.59 € | 1 | 4 giorni | 10.5 | 4 | 21 | Acciaio dolce | cementato | 0.8 | 15 | M10 | 26 | ||
0.62 € | 1 | 4 giorni | 13 | 4.6 | 24 | Acciaio dolce | cementato | 1.1 | 17 | M12 | 38 | ||
0.97 € | 1 | 4 giorni | 15 | 5 | 28 | Acciaio dolce | cementato | 1.2 | 22 | M14 | 53 | ||
1.00 € | 1 | 4 giorni | 17 | 5.3 | 30 | Acciaio dolce | cementato | 1.3 | 22 | M16 | 73 | ||
1.43 € | 1 | 4 giorni | 21 | 6.3 | 36 | Acciaio dolce | cementato | 2 | 27 | M20 | 117 | ||
2.51 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8.2 | 44 | Acciaio dolce | cementato | 2.4 | 32 | M24 | 168 | ||
4.21 € | 1 | 4 giorni | 31 | 11.2 | 56 | Acciaio dolce | cementato | 3.6 | 41 | M30 | 269 | ||
9.99 € | 1 | 4 giorni | 37 | 14 | 68 | Acciaio dolce | cementato | 4.6 | 50 | M36 | 394 | ||
14.19 € | 1 | 4 giorni | 43 | 17 | 78 | Acciaio dolce | cementato | 6.5 | 58 | M42 | 542 | ||
21.18 € | 1 | 4 giorni | 50 | 21 | 92 | Acciaio dolce | cementato | 8 | 67 | M48 | 714 | ||
36.12 € | 1 | 4 giorni | 58 | 23 | 103 | Acciaio dolce | cementato | 9.5 | 79 | M56 | 960 | ||
48.98 € | 1 | 4 giorni | 66 | 27 | 120 | Acciaio dolce | cementato | 12 | 93 | M64 | 1269 |
Loading...
Forma | C |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
H=altezza(mm)
Diametro esterno(mm)
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
H1(mm)
R1(mm)
G=filettatura
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali