Rondelle medie DIN EN ISO 7089 A (K0868)

Rondelle medie DIN EN ISO 7089 A (K0868)
· Per la distribuzione della forza

· Protezione della superficie del componente

· Acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0868.03
K0868.04
K0868.05
K0868.06
K0868.08
K0868.10
K0868.12
K0868.14
K0868.16
K0868.20
K0868.24
K0868.30
K0868.36
K0868.103
K0868.104
K0868.105
K0868.106
K0868.108
K0868.110
K0868.112
K0868.114
K0868.116
K0868.120
K0868.124
K0868.130
K0868.136
K0868.603
K0868.604
K0868.605
K0868.606
K0868.608
K0868.610
K0868.612
K0868.614
K0868.616
K0868.620
K0868.624
K0868.630
K0868.636
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
H=altezza
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Materiale principale Codice acciaio Grado per viti

0.13 €

1 4 giorni 3.20.57Acciaio--M3

0.13 €

1 4 giorni 4.30.89Acciaio--M4

0.13 €

1 4 giorni 5.3110Acciaio--M5

0.13 €

1 4 giorni 6.41.612Acciaio--M6

0.13 €

1 4 giorni 8.41.616Acciaio--M8

0.13 €

1 4 giorni 10.5220Acciaio--M10

0.13 €

1 4 giorni 132.524Acciaio--M12

0.21 €

1 4 giorni 152.528Acciaio--M14

0.21 €

1 4 giorni 17330Acciaio--M16

0.36 €

1 4 giorni 21337Acciaio--M20

0.59 €

1 4 giorni 25444Acciaio--M24

1.13 €

1 4 giorni 31456Acciaio--M30

2.21 €

1 4 giorni 37566Acciaio--M36

0.13 €

1 4 giorni 3.20.57Acciaio inoxA270M3

0.13 €

1 4 giorni 4.30.89Acciaio inoxA270M4

0.13 €

1 4 giorni 5.3110Acciaio inoxA270M5

0.13 €

1 4 giorni 6.41.612Acciaio inoxA270M6

0.13 €

1 4 giorni 8.41.616Acciaio inoxA270M8

0.15 €

1 4 giorni 10.5220Acciaio inoxA270M10

0.35 €

1 4 giorni 132.524Acciaio inoxA270M12

0.43 €

1 4 giorni 152.528Acciaio inoxA270M14

0.51 €

1 4 giorni 17330Acciaio inoxA270M16

0.59 €

1 4 giorni 21337Acciaio inoxA270M20

1.02 €

1 4 giorni 25444Acciaio inoxA270M24

2.21 €

1 4 giorni 31456Acciaio inoxA270M30

4.08 €

1 4 giorni 37566Acciaio inoxA270M36

0.16 €

1 4 giorni 3.20.57Acciaio inoxA470M3

0.16 €

1 4 giorni 4.30.89Acciaio inoxA470M4

0.16 €

1 4 giorni 5.3110Acciaio inoxA470M5

0.16 €

1 4 giorni 6.41.612Acciaio inoxA470M6

0.16 €

1 4 giorni 8.41.616Acciaio inoxA470M8

0.22 €

1 4 giorni 10.5220Acciaio inoxA470M10

0.45 €

1 4 giorni 132.524Acciaio inoxA470M12

0.56 €

1 4 giorni 152.528Acciaio inoxA470M14

0.68 €

1 4 giorni 17330Acciaio inoxA470M16

0.75 €

1 4 giorni 21337Acciaio inoxA470M20

1.33 €

1 4 giorni 25444Acciaio inoxA470M24

2.89 €

1 4 giorni 31456Acciaio inoxA470M30

5.29 €

1 4 giorni 37566Acciaio inoxA470M36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo con finitura superficiale lucido

Supporto tecnico