Sensori magnetici sensori passivi, interfaccia IO link in miniatura (K1658)

Sensori magnetici sensori passivi, interfaccia IO link in miniatura (K1658)
· Grado di protezione IP 67

· La misura del posizionamento avviene senza contatto

· Collegamento a innesto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1658.010001
K1658.020001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P=lunghezza cavo
(mm)

271.43 €

1 4 giorni 1000

271.43 €

1 4 giorni 2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Colore principale rosso H=altezza(mm) 15
L=lunghezza(mm) 26.7 per l'art. N. K1657.1531 / K1657.1651|21924-1531 / 21924-1651

Supporto tecnico