Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1657.1531 |
K1657.1651 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valutazione di sicurezza | |
---|---|---|---|---|---|
454.24 € | 1 | 4 giorni | IP53 | ||
487.31 € | 1 | 4 giorni | IP65 |
Loading...
Materiale principale | Plastica | Colore principale | nero corvino RAL 9005 | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 50.3 | H=altezza(mm) | 68.4 | L=lunghezza(mm) | 48 |
Configura
Proprietà di base
Valutazione di sicurezza
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali