Indicatori di livello olio versione lunga (K1100)

Indicatori di livello olio versione lunga (K1100)
· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di serbatoi, costruzione di veicoli

· Elevata resistenza meccanica

· Resistente all'invecchiamento

· Resistenza alle temperature fino a 90 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1100.1300
K1100.1400
K1100.1500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)

41.63 €

1 4 giorni 325300

45.92 €

1 4 giorni 425400

50.34 €

1 4 giorni 525500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica B=larghezza(mm) 30 D1=filettatura M12
H=altezza(mm) 30 H1(mm) 16.5

Supporto tecnico