Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1333.08 |
K1333.10 |
K1333.12 |
K1333.16 |
K1333.20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 1 | 4 giorni | 8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 13 | ||
7.60 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 17 | ||
11.45 € | 1 | 4 giorni | 12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 20.5 | ||
17.80 € | 1 | 4 giorni | 16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 27 | ||
25.91 € | 1 | 4 giorni | 20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 30 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4401 | Corpo con finitura superficiale | lucido |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
H(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali