Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | Materiale | Classe di resistenza (acciaio) | Corpo con finitura superficiale | B=lunghezza filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | K (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | Sistema di fissaggio | Peso (kg) | PL Edelstahl | ISO | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio | 12.9 | temprato | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | - | 4 | esagono incassato | 0,0038 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
2.39 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio | 12.9 | temprato | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | - | 5 | esagono incassato | 0,0041 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
2.93 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio | 12.9 | temprato | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | ||
3.07 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio | 12.9 | temprato | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | ||
3.19 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio | 12.9 | temprato | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | - | - | - | - | - | ||
3.39 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio | 12.9 | temprato | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | - | - | - | - | - | ||
3.55 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio | 12.9 | temprato | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 23 | 16 | - | - | - | - | - | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio | 12.9 | temprato | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 27 | 20 | - | - | - | - | - | ||
3.91 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio | 12.9 | temprato | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | - | 25 | esagono incassato | 0,0035 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
3.98 € | 1 | 4 giorni | 3 | Acciaio | 12.9 | temprato | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | - | 30 | esagono incassato | 0,0040 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
2.00 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | 12.9 | temprato | 8 | 5 | 9 | 4 | 2,5 | - | 5 | esagono incassato | 0,0030 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
2.37 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | 12.9 | temprato | 8 | 5 | 9 | 4 | 2,5 | - | 6 | esagono incassato | 0,0032 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
3.24 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | 12.9 | temprato | 8 | 5 | 9 | 4 | 2,5 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | ||
3.43 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | 12.9 | temprato | 8 | 5 | 9 | 4 | 2,5 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | ||
3.59 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | 12.9 | temprato | 8 | 5 | 9 | 4 | 2,5 | - | 12 | esagono incassato | 0,0042 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
3.82 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | 12.9 | temprato | 8 | 5 | 9 | 4 | 2,5 | 24 | 16 | - | - | - | - | - | ||
4.05 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | 12.9 | temprato | 8 | 5 | 9 | 4 | 2,5 | 28 | 20 | - | - | - | - | - | ||
4.23 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | 12.9 | temprato | 8 | 5 | 9 | 4 | 2,5 | - | 25 | esagono incassato | 0,0062 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
4.55 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | 12.9 | temprato | 8 | 5 | 9 | 4 | 2,5 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | ||
5.19 € | 1 | 4 giorni | 4 | Acciaio | 12.9 | temprato | 8 | 5 | 9 | 4 | 2,5 | 48 | 40 | - | - | - | - | - | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | 12.9 | temprato | 9,5 | 6 | 10 | 4,5 | 3 | - | 10 | esagono incassato | 0,0062 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
0.62 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | 12.9 | temprato | 9,5 | 6 | 10 | 4,5 | 3 | - | 12 | esagono incassato | 0,0065 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
0.63 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | 12.9 | temprato | 9,5 | 6 | 10 | 4,5 | 3 | 25,5 | 16 | - | - | - | - | - | ||
0.71 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | 12.9 | temprato | 9,5 | 6 | 10 | 4,5 | 3 | 29,5 | 20 | - | - | - | - | - | ||
0.78 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | 12.9 | temprato | 9,5 | 6 | 10 | 4,5 | 3 | 34,5 | 25 | - | - | - | - | - | ||
0.85 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | 12.9 | temprato | 9,5 | 6 | 10 | 4,5 | 3 | 39,5 | 30 | - | - | - | - | - | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | 12.9 | temprato | 9,5 | 6 | 10 | 4,5 | 3 | - | 35 | esagono incassato | 0,0111 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
0.97 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | 12.9 | temprato | 9,5 | 6 | 10 | 4,5 | 3 | 49,5 | 40 | - | - | - | - | - | ||
1.01 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | 12.9 | temprato | 9,5 | 6 | 10 | 4,5 | 3 | - | 45 | esagono incassato | 0,0071 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
1.01 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | 12.9 | temprato | 9,5 | 6 | 10 | 4,5 | 3 | 59,5 | 50 | - | - | - | - | - | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | 12.9 | temprato | 9,5 | 6 | 10 | 4,5 | 3 | - | 55 | esagono incassato | 0,0074 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
1.27 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | 12.9 | temprato | 9,5 | 6 | 10 | 4,5 | 3 | 69,5 | 60 | - | - | - | - | - | ||
1.55 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | 12.9 | temprato | 9,5 | 6 | 10 | 4,5 | 3 | - | 65 | esagono incassato | 0,0077 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | 12.9 | temprato | 9,5 | 6 | 10 | 4,5 | 3 | - | 70 | esagono incassato | 0,0080 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
2.20 € | 1 | 4 giorni | 5 | Acciaio | 12.9 | temprato | 9,5 | 6 | 10 | 4,5 | 3 | - | 80 | esagono incassato | 0,0083 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
0.77 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 12.9 | temprato | 11 | 8 | 13 | 5,5 | 4 | 27 | 16 | - | - | - | - | - | ||
0.79 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 12.9 | temprato | 11 | 8 | 13 | 5,5 | 4 | 31 | 20 | - | - | - | - | - | ||
0.85 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 12.9 | temprato | 11 | 8 | 13 | 5,5 | 4 | 36 | 25 | - | - | - | - | - | ||
0.90 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 12.9 | temprato | 11 | 8 | 13 | 5,5 | 4 | 41 | 30 | - | - | - | - | - | ||
1.00 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 12.9 | temprato | 11 | 8 | 13 | 5,5 | 4 | 51 | 40 | - | - | - | - | - | ||
1.06 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 12.9 | temprato | 11 | 8 | 13 | 5,5 | 4 | - | 45 | esagono incassato | 0,0086 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
1.01 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 12.9 | temprato | 11 | 8 | 13 | 5,5 | 4 | 61 | 50 | - | - | - | - | - | ||
1.24 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 12.9 | temprato | 11 | 8 | 13 | 5,5 | 4 | - | 55 | esagono incassato | 0,0089 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
1.37 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 12.9 | temprato | 11 | 8 | 13 | 5,5 | 4 | 71 | 60 | - | - | - | - | - | ||
1.44 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 12.9 | temprato | 11 | 8 | 13 | 5,5 | 4 | - | 65 | esagono incassato | 0,0092 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
1.45 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 12.9 | temprato | 11 | 8 | 13 | 5,5 | 4 | - | 70 | esagono incassato | 0,0095 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
1.48 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 12.9 | temprato | 11 | 8 | 13 | 5,5 | 4 | - | 80 | esagono incassato | 0,0098 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 12.9 | temprato | 11 | 8 | 13 | 5,5 | 4 | - | 90 | esagono incassato | 0,0101 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | 6 | Acciaio | 12.9 | temprato | 11 | 8 | 13 | 5,5 | 4 | - | 100 | esagono incassato | 0,0104 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
0.85 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 12.9 | temprato | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 29 | 16 | - | - | - | - | - | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 12.9 | temprato | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 33 | 20 | - | - | - | - | - | ||
0.99 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 12.9 | temprato | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 38 | 25 | - | - | - | - | - | ||
1.01 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 12.9 | temprato | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 43 | 30 | - | - | - | - | - | ||
1.14 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 12.9 | temprato | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | - | 35 | esagono incassato | 0,0107 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 12.9 | temprato | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 53 | 40 | - | - | - | - | - | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 12.9 | temprato | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | - | 45 | esagono incassato | 0,0110 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
1.27 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 12.9 | temprato | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 63 | 50 | - | - | - | - | - | ||
1.52 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 12.9 | temprato | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | - | 55 | esagono incassato | 0,0113 | false | simile a ISO 7379 | true | ||
1.53 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 12.9 | temprato | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 73 | 60 | - | - | - | - | - | ||
1.61 € | 1 | 4 giorni | 8 | Acciaio | 12.9 | temprato | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | - | 65 | esagono incassato | 0,0116 | false | simile a ISO 7379 | true |
Loading...
Versione 1 | con profilo | Denominazione | Vite a Spallamento | Tipo di prodotto | vite |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Materiale
Classe di resistenza (acciaio)
Corpo con finitura superficiale
B=lunghezza filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
K(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
Sistema di fissaggio
Peso(kg)
PL Edelstahl
ISO
RoHS
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali