Morsetti a spinta-trazione versione per impieghi gravosi con maniglia (K0087)

Morsetti a spinta-trazione versione per impieghi gravosi con maniglia (K0087)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Arresto in posizione chiusa o aperta

· Impiego su pressione e su trazione

· Limitazione di corsa come funzione di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0087.0600
K0087.060003
K0087.1200
K0087.120003
K0087.2500
K0087.250003
K0087.5000
K0087.500003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Colore dei componenti Forza manuale FH
(N)
Forza di serraggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
R
(mm)

46.55 €

1 4 giorni 32blu14030006000892536.5-4633.423125.514631273830M895

46.55 €

1 4 giorni 32rosso14030006000892536.5-4633.423125.514631273830M895

74.21 €

1 4 giorni 50blu15050001200013383541614132188.520881885540M10143

74.21 €

1 4 giorni 50rosso15050001200013383541614132188.520881885540M10143

121.49 €

1 4 giorni 75blu1705000250001971145458254412210.32510830010360M12200

121.49 €

1 4 giorni 75rosso1705000250001971145458254412210.32510830010360M12200

180.76 €

1 4 giorni 100blu2007000500002541070708557502810.33012739013660M16245

186.00 €

1 4 giorni 100rosso2007000500002541070708557502810.33012739013660M16245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale fosfatato Materiale dei componenti Plastica
Angolo di apertura della maniglia 185° Presa Impugnatura fissa

Supporto tecnico