Connettori multipli (K0135)

Connettori multipli (K0135)
· Per il prolungamento coassiale o parallelo di sezioni trasversali tonde

· Serraggio senza utensili grazie all'impugnatura a galletto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0135.01
K0135.02
K0135.03
K0135.04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura D=foro di fissaggio
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)

31.17 €

1 4 giorni 1828M8502415863617208

32.59 €

1 4 giorni 21032M85024158840192010

37.31 €

1 4 giorni 31236M85024159044212012

47.55 €

1 4 giorni 41645M107535.620127.256272416

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Termoplastica

Supporto tecnico