Morsetti pneumatici orizzontali versione per impieghi gravosi (K0092)

Morsetti pneumatici orizzontali versione per impieghi gravosi (K0092)
· Le morse pneumatiche fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· A doppio effetto con ammortizzatori di fine corsa regolabili su due lati

· Possibilità di automazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0092.2000

Codice componente
K0092.2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

750.50 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Angolo di apertura del braccio di sostegno 85° Consumo Aria per ciclo(dm³) 0.76
Corse per minimo a 6 bar(mm) 10 A(mm) 85 A1(mm) 128
A2(mm) 21 B(mm) 95 B1(mm) 126
B3(mm) 19 C(mm) 102 C1(mm) 45
D(mm) 14.2 H(mm) 195 L(mm) 592
L1(mm) 127 M(mm) M18x150 R G 3/8
S(mm) 8 Forza di bloccaggio a 6 bar F3(N) 6500 Forza di bloccaggio a 6 bar F4(N) 8000
Forza di tenuta a 6 bar F1(N) 9000 Forza di tenuta a 6 bar F2(N) 20000 Pressione di esercizio(bar) 2 - 6

Si trova sulla pagina di Morsetti pneumatici orizzontali versione per impieghi gravosi (K0092), il codice articolo è il seguente: K0092.2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0092.2000.

Supporto tecnico