Morsetti pneumatici versione verticali per impieghi gravosi (K0091)

Morsetti pneumatici versione verticali per impieghi gravosi (K0091)
· Le morse pneumatiche fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· A doppio effetto con ammortizzatori di fine corsa regolabili su due lati

· Possibilità di automazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0091.0750
K0091.1750
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Consumo Aria per ciclo
(dm³)
Corse per minimo a 6 bar
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
S
(mm)
Forza di bloccaggio a 6 bar F3
(N)
Forza di bloccaggio a 6 bar F4
(N)
Forza di tenuta a 6 bar F1
(N)
Forza di tenuta a 6 bar F2
(N)

498.96 €

1 4 giorni 0.2730486348639212.77219438.74251696710282250315030007500

673.84 €

1 4 giorni 0.751554.976.261.882.5109.315.871.825.351.410.6495.6220.793.1126.19.665008000650017500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Angolo di apertura del braccio di sostegno 120° R G1/4
Pressione di esercizio(bar) 2 - 6

Supporto tecnico