Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0621.1201512 |
K0621.1251512 |
K0621.1302012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | A1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Adatto per tubi quadrati (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.38 € | 1 | 4 giorni | 20 | 17 | 92 | 36 | 20 x 20 x 1.5 | ||
7.45 € | 1 | 4 giorni | 25 | 22 | 135 | 55 | 25 x 25 x 1.5 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 30 | 26 | 124 | 47 | 30 x 30 x 2 |
Loading...
Materiale principale | Poliammide | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
A1(mm)
L(mm)
L1(mm)
Adatto per tubi quadrati(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali