Fascette di fissaggio (K0002)

Fascette di fissaggio (K0002)
· Naso di serraggio piatto per il serraggio di profili bassi

· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0002.01
K0002.05
K0002.10
K0002.16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza totale
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)

48.48 €

1 4 giorni 140----------

71.84 €

1 4 giorni 135----------

44.03 €

1 4 giorni 11036271022916543141513

106.62 €

1 4 giorni 165505014540257060524,518

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Denominazione Staffa di Bloccaggio

Supporto tecnico