Supporti di fissaggio a gancio, forma A, con squadra (K0017)

Supporti di fissaggio a gancio, forma A, con squadra (K0017)
· Per guidare la staffa verticale K0014

· Per rialzare la staffa verticale K0014

· Altezza di serraggio adattabile

· Sostegno rettificato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0017.04035
K0017.06040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
L=altezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)

22.20 €

1 4 giorni 10M4M61435461613122.7

24.96 €

1 4 giorni 12M6M81640541914137

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Colore principale nero
Forma A Forma-Tipo con quadrato

Supporto tecnico