Supporti di fissaggio a gancio, forma B, quadrato (K0851)

Supporti di fissaggio a gancio, forma B, quadrato (K0851)
· Per guidare la staffa verticale K0014

· Per rialzare la staffa verticale K0014

· Altezza di serraggio adattabile

· Sostegno rettificato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0851.040161
K0851.060191
K0851.08025
K0851.10030
K0851.12040
K0851.16040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma-Tipo A=spaziatura dei fori
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1=larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2=diametro foro 2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Peso
(kg)
PL Edelstahl RoHS

33.89 €

1 4 giorni -24147,610144,316634-0,0241falsetrue

35.20 €

1 4 giorni -28168,512165,319840-0,0371falsetrue

35.31 €

1 4 giorni quadrato382411,318246,625105015---

42.87 €

1 4 giorni quadrato452813,42028930126020---

54.22 €

1 4 giorni quadrato55351525351140147520---

69.36 €

1 4 giorni quadrato654220,2324213,540168525---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale brunito Colore principale nero
Forma B Denominazione Sostegno per Ganci di Serraggio

Supporto tecnico