Morsetto a gancio con collare con griffa di bloccaggio lunga (K0013)

Morsetto a gancio con collare con griffa di bloccaggio lunga (K0013)
· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

· Ingombro ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0013.506
K0013.508
K0013.510
K0013.512
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
C D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
Forza di serraggio
(kN)

79.83 €

1 4 giorni M6M62056605310.5911881030174.5

79.83 €

1 4 giorni M6M82056605310.5911881030174.5

94.47 €

1 4 giorni M8M102572796712.51215101012.540196.5

117.08 €

1 4 giorni M10M123288968216.51817121216.5502711.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito

Supporto tecnico