Morsetto a gancio con staffa di montaggio con griffa di bloccaggio estesa (K0016)

Morsetto a gancio con staffa di montaggio con griffa di bloccaggio estesa (K0016)
· Staffa di serraggio prolungata

· Montabile in orizzontale e verticale

· Impiego flessibile

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Ingombro ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0016.0618
K0016.0826
K0016.1033
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
F max.
(kN)

89.57 €

1 4 giorni 382619.5126182.5M66.4162854.5442518509457.54.5

124.26 €

1 4 giorni 483122.5147.5263M88.4203465533021641256156.5

157.23 €

1 4 giorni 5536.52616.5933.53.5M1010.5244077.56135247518583011.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio

Supporto tecnico