Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0012.06 |
K0012.08 |
K0012.10 |
K0012.12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | D=diametro (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | F max. (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.55 € | 1 | 4 giorni | 11 | 16 | 6.5 | 11 | 10 | 42 | 20 | 6 | 10 | 9 | 20 | 30 | 4.8 | ||
32.60 € | 1 | 4 giorni | 15 | 20 | 8.5 | 15 | 12 | 52 | 25 | 8 | 12 | 12 | 25 | 50 | 8.8 | ||
50.23 € | 1 | 4 giorni | 17 | 25 | 10.5 | 18 | 14 | 66 | 32 | 10 | 16 | 14 | 32 | 60 | 13.9 | ||
96.45 € | 1 | 4 giorni | 20 | 32 | 12.5 | 20 | 17 | 83 | 40 | 12 | 20 | 18 | 40 | 80 | 20.2 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Forma | A |
---|
Configura
Proprietà di base
B(mm)
D=diametro(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
R(mm)
R1(mm)
R2(mm)
F max.(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali