Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=diametro interno (mm) | D2=diametro esterno (mm) | H=altezza (mm) | G=filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 € | 1 | 4 giorni | 3 | 6 | 0.1 | M3 | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | 3 | 6 | 0.15 | M3 | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | 3 | 6 | 0.2 | M3 | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | 3 | 6 | 0.25 | M3 | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | 3 | 6 | 0.3 | M3 | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | 3 | 6 | 0.5 | M3 | ||
0.12 € | 1 | 4 giorni | 3 | 6 | 1 | M3 | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 0.1 | M4 | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 0.15 | M4 | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 0.2 | M4 | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 0.3 | M4 | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 0.5 | M4 | ||
0.13 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 1 | M4 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 0.1 | M5 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 0.15 | M5 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 0.2 | M5 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 0.25 | M5 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 0.3 | M5 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 0.5 | M5 | ||
0.14 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 1 | M5 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 0.1 | M6 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 0.2 | M6 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 0.25 | M6 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 0.3 | M6 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 0.5 | M6 | ||
0.16 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 1 | M6 | ||
0.18 € | 1 | 4 giorni | 7 | 13 | 0.1 | M07 | ||
0.18 € | 1 | 4 giorni | 7 | 13 | 0.2 | M07 | ||
0.18 € | 1 | 4 giorni | 7 | 13 | 0.3 | M07 | ||
0.18 € | 1 | 4 giorni | 7 | 13 | 0.5 | M07 | ||
0.18 € | 1 | 4 giorni | 7 | 13 | 1 | M07 | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14 | 0.1 | M8 | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14 | 0.15 | M8 | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14 | 0.2 | M8 | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14 | 0.25 | M8 | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14 | 0.3 | M8 | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14 | 0.5 | M8 | ||
0.21 € | 1 | 4 giorni | 8 | 14 | 1 | M8 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | 9 | 15 | 0.1 | M09 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | 9 | 15 | 0.15 | M09 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | 9 | 15 | 0.2 | M09 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | 9 | 15 | 0.3 | M09 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | 9 | 15 | 0.5 | M09 | ||
0.22 € | 1 | 4 giorni | 9 | 15 | 1 | M09 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 0.1 | M10 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 0.15 | M10 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 0.2 | M10 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 0.25 | M10 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 0.3 | M10 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 0.5 | M10 | ||
0.23 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 1 | M10 | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | 11 | 17 | 0.1 | M11 | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | 11 | 17 | 0.2 | M11 | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | 11 | 17 | 0.25 | M11 | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | 11 | 17 | 0.3 | M11 | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | 11 | 17 | 0.5 | M11 | ||
0.28 € | 1 | 4 giorni | 11 | 17 | 1 | M11 | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | 12 | 18 | 0.1 | M12 | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | 12 | 18 | 0.15 | M12 | ||
0.29 € | 1 | 4 giorni | 12 | 18 | 0.2 | M12 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | lucido |
---|
Configura
Proprietà di base
D1=diametro interno(mm)
D2=diametro esterno(mm)
H=altezza(mm)
G=filettatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali