Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0432.300806 |
K0432.300808 |
K0432.400808 |
K0432.401006 |
K0432.401008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (per profilo in alluminio) (mm) | B (mm) | C (per scanalatura) (mm) | D=diametro piastra (mm) | D1=filettatura | D2 (per vite a testa svasata) | H=altezza (mm) | H1=altezza totale (mm) | SW1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50 € | 1 | 4 giorni | 30 | 20.5 | 8 | 30 | M6 | M4 | 35-50 | 44-59 | 22 | ||
7.50 € | 1 | 4 giorni | 30 | 20.5 | 8 | 30 | M8 | M4 | 35-50 | 44-59 | 22 | ||
8.03 € | 1 | 4 giorni | 40 | 28 | 8 | 40 | M8 | M6 | 45-65 | 54-74 | 30 | ||
8.03 € | 1 | 4 giorni | 40 | 28 | 10 | 40 | M6 | M6 | 45-65 | 54-74 | 30 | ||
8.03 € | 1 | 4 giorni | 40 | 28 | 10 | 40 | M8 | M6 | 45-65 | 54-74 | 30 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio | L=lunghezza della filettatura(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Carico massimo (solo carico statico)(kN) | 1.5 |
Configura
Proprietà di base
A (per profilo in alluminio)(mm)
B(mm)
C (per scanalatura)(mm)
D=diametro piastra(mm)
D1=filettatura
D2 (per vite a testa svasata)
H=altezza(mm)
H1=altezza totale(mm)
SW1(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali