Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1367.010X10000 |
K1367.010X2000 |
K1367.010X20000 |
K1367.010X5000 |
K1367.010X50000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
18.57 € | 1 | 4 giorni | 10000 | ||
5.73 € | 1 | 4 giorni | 2000 | ||
34.63 € | 1 | 4 giorni | 20000 | ||
10.55 € | 1 | 4 giorni | 5000 | ||
82.77 € | 1 | 4 giorni | 50000 |
Loading...
Materiale principale | PVC | Colore principale | nero | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Campo di serraggio(mm) | 1.0-2.0 | Raggio minimo di curvatura(mm) | A=15 B=15 C=10 D=10 | B=larghezza(mm) | 6.5 |
H=altezza(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali