Intensificatori della forza di serraggio (K0584)

Intensificatori della forza di serraggio (K0584)
· Grazie all'unità di supporto integrata è possibile ottenere una forza di serraggio doppia con la stessa lunghezza di leva

· La superficie di appoggio fissa protegge il componente

· La maggiore forza di precarico comporta una minore tendenza alla deformazione nella filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0584.06
K0584.08
K0584.10
K0584.12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Diametro interno
(mm)
Coefficiente di carico dinamico
(N)
Coefficiente di carico statico
(N)
per vite Ø

18.29 €

1 4 giorni 2466800155006

19.08 €

1 4 giorni 2587800194008

19.84 €

1 4 giorni 301092002550010

20.76 €

1 4 giorni 351299002900012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H=altezza(mm) 8 Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale ossidato nero

Supporto tecnico