Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sfera Ø (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.96 € | 1 | 4 giorni | M4 | 7 | 9.9 | 2.1 | 4 | 2.5 | 3 | ||
3.96 € | 1 | 4 giorni | M4 | 7 | 15.9 | 2.1 | 4 | 2.5 | 3 | ||
3.96 € | 1 | 4 giorni | M4 | 7 | 19.9 | 2.1 | 4 | 2.5 | 3 | ||
4.05 € | 1 | 4 giorni | M5 | 8.5 | 12.1 | 2.4 | 5 | 3 | 4 | ||
4.05 € | 1 | 4 giorni | M5 | 8.5 | 16.1 | 2.4 | 5 | 3 | 4 | ||
4.05 € | 1 | 4 giorni | M5 | 8.5 | 20.1 | 2.4 | 5 | 3 | 4 | ||
4.08 € | 1 | 4 giorni | M6 | 10 | 20.8 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||
4.13 € | 1 | 4 giorni | M6 | 10 | 30.8 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||
4.17 € | 1 | 4 giorni | M6 | 10 | 40.8 | 16 | 6 | 4 | 5 | ||
4.69 € | 1 | 4 giorni | M8 | 13 | 21.2 | 3.5 | 8 | 5.5 | 6 | ||
5.19 € | 1 | 4 giorni | M8 | 13 | 36.2 | 3.5 | 8 | 5.5 | 6 | ||
5.75 € | 1 | 4 giorni | M8 | 13 | 51.2 | 22 | 8 | 5.5 | 6 | ||
6.19 € | 1 | 4 giorni | M10 | 16 | 26.7 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | M10 | 16 | 41.7 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | ||
7.21 € | 1 | 4 giorni | M10 | 16 | 61.7 | 28 | 10 | 7 | 8 | ||
8.27 € | 1 | 4 giorni | M12 | 18 | 32 | 5 | 12 | 8.5 | 10 | ||
9.18 € | 1 | 4 giorni | M12 | 18 | 52 | 5 | 12 | 8.5 | 10 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | M12 | 18 | 82 | 44 | 12 | 8.5 | 10 | ||
14.09 € | 1 | 4 giorni | M16 | 24 | 43.3 | 6 | 16 | 12 | 14 | ||
14.73 € | 1 | 4 giorni | M16 | 24 | 63.3 | 6 | 16 | 12 | 14 | ||
16.24 € | 1 | 4 giorni | M16 | 24 | 83.3 | 36 | 16 | 12 | 14 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucido | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio inox | Forma | A | Forma-Tipo | con sfera intera |
Configura
Proprietà di base
D=filettatura(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sfera Ø(mm)
SW(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali