Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Grado | Colore principale | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Sfera Ø (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | Peso (kg) | PL Edelstahl | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.75 € | 1 | 4 giorni | - | nero | - | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 9 | 0,0120 | false | true | ||
19.88 € | 1 | 4 giorni | - | nero | - | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 9 | 0,0170 | false | true | ||
19.95 € | 1 | 4 giorni | - | nero | - | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 9 | 0,0230 | false | true | ||
23.74 € | 1 | 4 giorni | 10.9 | - | Acciaio | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 12 | - | - | - | ||
23.87 € | 1 | 4 giorni | 10.9 | - | Acciaio | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 12 | - | - | - | ||
23.87 € | 1 | 4 giorni | 10.9 | - | Acciaio | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 12 | - | - | - | ||
25.92 € | 1 | 4 giorni | 10.9 | - | Acciaio | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 18 | - | - | - | ||
26.12 € | 1 | 4 giorni | 10.9 | - | Acciaio | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 18 | - | - | - | ||
27.23 € | 1 | 4 giorni | 10.9 | - | Acciaio | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 18 | - | - | - | ||
31.07 € | 1 | 4 giorni | 10.9 | - | Acciaio | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 36 | - | - | - | ||
31.40 € | 1 | 4 giorni | 10.9 | - | Acciaio | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 36 | - | - | - | ||
32.10 € | 1 | 4 giorni | 10.9 | - | Acciaio | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 36 | - | - | - | ||
36.49 € | 1 | 4 giorni | - | nero | - | M20 | 13,5 | 30 | 50 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 60 | 0,1850 | false | true | ||
37.61 € | 1 | 4 giorni | - | nero | - | M20 | 13,5 | 30 | 80 | 28 | 20 | 15 | 17 | 60 | 0,2530 | false | true | ||
38.81 € | 1 | 4 giorni | - | nero | - | M20 | 13,5 | 30 | 100 | 48 | 20 | 15 | 17 | 60 | 0,3030 | false | true | ||
46.75 € | 1 | 4 giorni | - | nero | - | M24 | 15,8 | 36 | 60 | 9 | 24 | 18 | 19 | 80 | 0,3210 | false | true | ||
51.18 € | 1 | 4 giorni | - | nero | - | M24 | 15,8 | 36 | 90 | 30 | 24 | 18 | 19 | 80 | 0,4220 | false | true | ||
53.19 € | 1 | 4 giorni | - | nero | - | M24 | 15,8 | 36 | 120 | 60 | 24 | 18 | 19 | 80 | 0,5350 | false | true |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Materiale dei componenti | Acciaio per cuscinetti a sfera | Componente di finitura superficiale | temprato e lucido |
---|---|---|---|---|---|
Forma | FV | Forma-Tipo | Sfera appiattita con blocco rotazione | Tipo di filettatura | filettatura esterna |
Versione 1 | con testa | Denominazione | Vite di Pressione a Sfera | Tipo di prodotto | con sfera spianata |
Configura
Proprietà di base
Grado
Colore principale
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Sfera Ø(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali