Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0369.120 |
K0369.150 |
K0369.160 |
K0369.180 |
K0369.250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=diametro esterno (mm) | D2=diametro foro 2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | M (mm) | Adatto per pistoni laterali a molla con D = (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.52 € | 1 | 4 giorni | 12 | 6 | 12 | 9,9 | 2 | 6 | ||
25.21 € | 1 | 4 giorni | 15 | 8 | - | - | - | 8 | ||
26.85 € | 1 | 4 giorni | 16 | 10 | 16 | 11,9 | 2 | 10 | ||
28.88 € | 1 | 4 giorni | 18 | 12 | 18 | 13,9 | 2 | 12 | ||
33.14 € | 1 | 4 giorni | 25 | 16 | 25 | 17,9 | 3 | 16 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
D1=diametro esterno(mm)
D2=diametro foro 2(mm)
D3(mm)
H(mm)
M(mm)
Adatto per pistoni laterali a molla con D =(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali