Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1494.01
B=larghezza(mm) | 90 | B1(mm) | 103.4 | B2(mm) | 108 |
---|---|---|---|---|---|
H=altezza(mm) | 58.5 | H1(mm) | 122 | H2(mm) | 82.5 |
L=lunghezza(mm) | 107 | Segnale di uscita | Relè |
Si trova sulla pagina di Gateway per pistone indicizzato con sensore di stato (K1494), il codice articolo è il seguente: K1494.01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1494.01.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali