Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | Sfera Ø (mm) | SW (mm) | Livello di ordinamento_1 | Livello di ordinamento_2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.63 € | 1 | 4 giorni | M4 | 1.4 | 5.8 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | ||
4.63 € | 1 | 4 giorni | M4 | 1.4 | 7.8 | 2.5 | 2 | - | - | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | M4 | 1.4 | 9.8 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | ||
4.65 € | 1 | 4 giorni | M4 | 1.4 | 11.8 | 2.5 | 2 | - | - | ||
4.76 € | 1 | 4 giorni | M4 | 1.4 | 15.8 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | ||
4.99 € | 1 | 4 giorni | M5 | 2 | 7.6 | 3 | 2.5 | 2 | 4 | ||
5.04 € | 1 | 4 giorni | M5 | 2 | 9.6 | 3 | 2.5 | - | - | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | M5 | 2 | 11.6 | 3 | 2.5 | 2 | 5 | ||
5.15 € | 1 | 4 giorni | M5 | 2 | 15.6 | 3 | 2.5 | - | - | ||
5.24 € | 1 | 4 giorni | M5 | 2 | 19.6 | 3 | 2.5 | 2 | 6 | ||
5.30 € | 1 | 4 giorni | M5 | 2 | 24.6 | 3 | 2.5 | - | - | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | M6 | 3 | 10.1 | 4 | 3 | 2 | 7 | ||
5.61 € | 1 | 4 giorni | M6 | 3 | 12.1 | 4 | 3 | - | - | ||
5.66 € | 1 | 4 giorni | M6 | 3 | 16.1 | 4 | 3 | 2 | 8 | ||
5.70 € | 1 | 4 giorni | M6 | 3 | 20.1 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
5.73 € | 1 | 4 giorni | M6 | 3 | 25.1 | 4 | 3 | 2 | 10 | ||
8.68 € | 1 | 4 giorni | M6 | 3 | 50.1 | 4 | 3 | - | - | ||
9.09 € | 1 | 4 giorni | M6 | 3 | 60.1 | 4 | 3 | - | - | ||
9.86 € | 1 | 4 giorni | M6 | 3 | 80.1 | 4 | 3 | - | - | ||
6.54 € | 1 | 4 giorni | M8 | 4.1 | 10.3 | 5.5 | 4 | 2 | 11 | ||
6.60 € | 1 | 4 giorni | M8 | 4.1 | 12.3 | 5.5 | 4 | 2 | 14 | ||
6.61 € | 1 | 4 giorni | M8 | 4.1 | 16.3 | 5.5 | 4 | - | - | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | M8 | 4.1 | 20.3 | 5.5 | 4 | 2 | 15 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | M8 | 4.1 | 25.3 | 5.5 | 4 | 2 | 16 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | M8 | 4.1 | 30.3 | 5.5 | 4 | 2 | 17 | ||
10.98 € | 1 | 4 giorni | M8 | 4.1 | 50.3 | 5.5 | 4 | - | - | ||
12.13 € | 1 | 4 giorni | M8 | 4.1 | 60.3 | 5.5 | 4 | - | - | ||
13.33 € | 1 | 4 giorni | M8 | 4.1 | 80.3 | 5.5 | 4 | - | - | ||
7.50 € | 1 | 4 giorni | M10 | 5.6 | 12.3 | 7 | 5 | 2 | 21 | ||
7.60 € | 1 | 4 giorni | M10 | 5.6 | 16.3 | 7 | 5 | 2 | 22 | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | M10 | 5.6 | 20.3 | 7 | 5 | 2 | 23 | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | M10 | 5.6 | 25.3 | 7 | 5 | 2 | 24 | ||
7.69 € | 1 | 4 giorni | M10 | 5.6 | 35.3 | 7 | 5 | 2 | 25 | ||
9.44 € | 1 | 4 giorni | M12 | 7 | 16.2 | 8.5 | 6 | 2 | 26 | ||
9.52 € | 1 | 4 giorni | M12 | 7 | 20.2 | 8.5 | 6 | 2 | 27 | ||
9.79 € | 1 | 4 giorni | M12 | 7 | 30.2 | 8.5 | 6 | 2 | 28 | ||
9.89 € | 1 | 4 giorni | M12 | 7 | 40.2 | 8.5 | 6 | 2 | 29 | ||
16.53 € | 1 | 4 giorni | M16 | 10.7 | 20 | 12 | 8 | 2 | 30 | ||
16.59 € | 1 | 4 giorni | M16 | 10.7 | 25 | 12 | 8 | 2 | 31 | ||
16.95 € | 1 | 4 giorni | M16 | 10.7 | 35 | 12 | 8 | 2 | 32 | ||
17.28 € | 1 | 4 giorni | M16 | 10.7 | 50 | 12 | 8 | 2 | 33 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucido | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio inox | Forma | B | Forma-Tipo | sfera appiattita |
Configura
Proprietà di base
D=filettatura(mm)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
Sfera Ø(mm)
SW(mm)
Livello di ordinamento_1
Livello di ordinamento_2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali