Localizzatori (K0332)

Localizzatori (K0332)
· Accessori per pressori a molla

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Permettono arresti precisi in combinazione con i pressori a molla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0332.04015
K0332.05020
K0332.06020
K0332.08030
K0332.10040
K0332.12060
K0332.16080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Adatto per pistoni a molla con ØD

4.84 €

1 4 giorni 41.550.5- / M4

4.84 €

1 4 giorni 5260.5ø 4 / M5

4.84 €

1 4 giorni 6280.7ø 5 / M6

5.05 €

1 4 giorni 83101ø 6 / M8

5.95 €

1 4 giorni 104121.2ø 8 / M10

6.15 €

1 4 giorni 126141.5ø 10 / M12

10.89 €

1 4 giorni 168182ø 12 / M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio

Supporto tecnico