Viti di spinta a sfera senza testa in acciaio inox con sfera appiattita e blocco rotazione (K0384)

Viti di spinta a sfera senza testa in acciaio inox con sfera appiattita e blocco rotazione (K0384)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Ideale per superfici non parallele

· La sfera mobile si adatta fino a 9°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0384.50612
K0384.50616
K0384.50620
K0384.50625
K0384.50816
K0384.50820
K0384.50825
K0384.50830
K0384.51020
K0384.51025
K0384.51035
K0384.51040
K0384.51220
K0384.51230
K0384.51240
K0384.51250
K0384.51635
K0384.51650
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW
(mm)

8.71 €

1 4 giorni M6312.143

8.81 €

1 4 giorni M6316.143

8.95 €

1 4 giorni M6320.143

9.03 €

1 4 giorni M6325.143

10.14 €

1 4 giorni M84.116.35.54

10.21 €

1 4 giorni M84.120.35.54

10.21 €

1 4 giorni M84.125.35.54

10.28 €

1 4 giorni M84.130.35.54

11.35 €

1 4 giorni M105.620.375

11.44 €

1 4 giorni M105.625.375

11.50 €

1 4 giorni M105.635.375

11.64 €

1 4 giorni M105.640.275

13.43 €

1 4 giorni M12720.28.56

13.60 €

1 4 giorni M12730.28.56

13.74 €

1 4 giorni M12740.28.56

13.80 €

1 4 giorni M127508.56

19.61 €

1 4 giorni M1610.735128

19.84 €

1 4 giorni M1610.750128

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio inox
Forma BV Forma-Tipo sfera appiattita con blocco rotazione

Supporto tecnico