Chiusure magnetiche (K1295)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1295.17281
K1295.28401
K1295.28402
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=spaziatura dei fori
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Forza di fissaggio F1
(N)
Forza di fissaggio F2
(N)
Controparte

5.50 €

1 4 giorni 207.7174.3146281253Vite a testa cilindrica M4 x 5

5.69 €

1 4 giorni 3013.5286.3201040192010Vite a testa cilindrica M5 x 6

7.18 €

1 4 giorni 3013.5286.3201040192010Vite a testa cilindrica M5 x 6 e piastra di fissaggio 14 x 41 x 2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Poliammide Colore principale nero Materiale dei componenti Acciaio
Colore dei componenti galvanizzato

Supporto tecnico