Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0638.112 |
K0638.1121 |
K0638.116 |
K0638.1161 |
K0638.120 |
K0638.1201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=filettatura | D2 (mm) | K (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.51 € | 1 | 4 giorni | M12 | 36 | 24 | 25 | 10 | 12 | ||
10.51 € | 1 | 4 giorni | M12x1,5 | 36 | 24 | 25 | 10 | 12 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | M16 | 46 | 32 | 33 | 13 | 15 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | M16x1,5 | 46 | 32 | 33 | 13 | 15 | ||
14.10 € | 1 | 4 giorni | M20 | 46 | 32 | 33 | 13 | 15 | ||
11.40 € | 1 | 4 giorni | M20x1,5 | 46 | 32 | 33 | 13 | 15 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Forma | A | D3(mm) | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
D4(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
D1=filettatura
D2(mm)
K(mm)
L1(mm)
L3(mm)
S(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali