Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0387.12057
Materiale principale | Acciaio per utensili | Materiale dei componenti | Carburo | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Dentellatura | fine | A=lunghezza/larghezza(mm) | 12 |
B(mm) | 10 | E(mm) | 10.3 | G=filettatura | M5 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti di presa forma B (K0387), il codice articolo è il seguente: K0387.12057.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0387.12057.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali