Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0387.1210048 |
K0387.1212048 |
K0387.1610048 |
K0387.1612048 |
K0387.2010058 |
K0387.2012058 |
K0387.2510068 |
K0387.2512068 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza/larghezza (mm) | B (mm) | D1=foro di fissaggio (mm) | D2 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.92 € | 1 | 4 giorni | 12 | 10 | 4.5 | 8 | 5.6 | ||
22.64 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 4.5 | 8 | 5.6 | ||
25.98 € | 1 | 4 giorni | 16 | 10 | 4.5 | 8 | 5.6 | ||
26.29 € | 1 | 4 giorni | 16 | 12 | 4.5 | 8 | 5.6 | ||
30.35 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | 5.5 | 10 | 6.6 | ||
31.40 € | 1 | 4 giorni | 20 | 12 | 5.5 | 10 | 6.6 | ||
42.10 € | 1 | 4 giorni | 25 | 10 | 6.6 | 11 | 7.6 | ||
43.42 € | 1 | 4 giorni | 25 | 12 | 6.6 | 11 | 7.6 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
Dentellatura | fine |
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza/larghezza(mm)
B(mm)
D1=foro di fissaggio(mm)
D2(mm)
T(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali