Morsetti a leva a ganascia (K0078)

Morsetti a leva a ganascia (K0078)
· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0078.0360

Codice componente
K0078.0360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

44.79 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza di serraggio(N) 250 Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale zincato e passivato
Materiale dei componenti Plastica Componente di finitura superficiale resistenza all’olio Colore dei componenti arancione
Angolo di apertura della maniglia 50° Angolo di apertura del braccio di sostegno 90° Forza di serraggio F3(N) 1150
Forza di fissaggio F1(N) 3600

Si trova sulla pagina di Morsetti a leva a ganascia (K0078), il codice articolo è il seguente: K0078.0360.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0078.0360.

Supporto tecnico