Ruote elevabili con piede macchina integrato (K1787)

Ruote elevabili con piede macchina integrato (K1787)
· Con cuscinetti a sfere impermeabilizzati

· Facile da usare grazie alla leva di azionamento

· Corsa di azionamento breve con contemporanea corsa dello spintore lunga.

· Forza di sollevamento molto elevata

· Facilità di sollevamento e fissaggio sicuro anche di apparecchiature pesanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1787.08037
K1787.10037
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
A
(mm)

253.67 €

1 4 giorni 1208056

298.54 €

1 4 giorni 14210065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza rotella B(mm) 37 Materiale principale Poliammide Materiale dei componenti Acciaio
Cuscinetti rotella cuscinetto liscio D1(mm) 9 B1(mm) 55
B2(mm) 60 B3(mm) 80 B4(mm) 85
L(mm) 100 L1(mm) 80 L2(mm) 76
Carico consentito(kg) 230

Supporto tecnico