Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1081.13
Materiale principale | Vetro acrilico | B=larghezza(mm) | 900 | B1(mm) | 850 |
---|---|---|---|---|---|
S=spessore del disco(mm) | 4 | H2(mm) | 850 | H=altezza totale(mm) | 1275 |
Si trova sulla pagina di Versione da banco con montaggio frontale (K1081), il codice articolo è il seguente: K1081.13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1081.13.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali