Gruppi di trasferimento a sfere per carichi pesanti adatti per uso esterno (K1325)

Gruppi di trasferimento a sfere per carichi pesanti adatti per uso esterno (K1325)
· Lungo ciclo di vita

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, logistica, elementi per il trasporto, sistemi di misurazione

· Le aperture autopulenti consentono un elevato livello di pulizia

· Ideale per l'uso all'aperto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1325.330

Codice componente
K1325.330
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.54 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico ammesso(N) 2000 D.E. D(Ø) 55 Diam. sfera SD(Ø) 30
Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucido Materiale dei componenti Acciaio inox
Componente di finitura superficiale lucido D=diametro(mm) 45±0.080 H=altezza(mm) 36.8
H1=altezza(mm) 13.8±0.2 H2(mm) 3.4

Si trova sulla pagina di Gruppi di trasferimento a sfere per carichi pesanti adatti per uso esterno (K1325), il codice articolo è il seguente: K1325.330.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1325.330.

Supporto tecnico