Manopole cilindriche girevoli in acciaio inox (K1000)

Manopole cilindriche girevoli in acciaio inox (K1000)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Montaggio: tramite esagono incassato nell'asse

· Acciaio inox 1.4305, 1.4310

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1000.105
K1000.206
K1000.308
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

14.12 €

1 4 giorni M5601612.58

15.27 €

1 4 giorni M6722016.59

18.70 €

1 4 giorni M8902521.512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox SW(mm) 3

Supporto tecnico