Impugnature cilindriche girevoli con cava esagonale (K0740)

Impugnature cilindriche girevoli con cava esagonale (K0740)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Montaggio: tramite esagono incassato nell'asse

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0740.06200520
K0740.06230620
K0740.08230620
K0740.08250720
K0740.08250810
K0740.10250720
K0740.10250810
K0740.10270930
K0740.12260820
K0740.12270930
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza manico
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
SW
(mm)

3.17 €

1 4 giorni M651201510123

3.42 €

1 4 giorni M662231810123

3.42 €

1 4 giorni M862231810154

3.75 €

1 4 giorni M871251910154

4.63 €

1 4 giorni M881262214154

3.75 €

1 4 giorni M1071251910154

4.63 €

1 4 giorni M1081262214155

5.28 €

1 4 giorni M1092272214155

4.70 €

1 4 giorni M1281262214155

5.28 €

1 4 giorni M1292272214155

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico